??
CAD model selection
K0725.4345X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
Bill of material
K0725.4345X20
BESTKIPP
Order No.
K0725.4345X20
AUSF
version
hub without slot
A
distance
146 mm
D1
diameter
346 mm
D2
diameter
20 / H7
D3
diameter
67.5 mm
D4
diameter
27 mm
H
height
42.0 mm
H2
height
24.0 mm
L
Length
171.0 mm
L1
height
32 mm
L2
Length
92 mm
L3
height
79.0 mm
B3
slot width
- mm
T
Nabennuthöhe
- mm
GEW
Approx. weight
1.6680 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061167
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions